冷間引抜形材 - 硬化軌道

DBN

過酷な産業用途向けのフルエクステンションボールスライド。 高さを抑えたコンパクト設計で、フラットな取り付け構成が可能。 両方向ストロークを標準装備し、オプションで表面処理も可能。 特殊加工もリクエストに応じて対応
製品サイズ
22 28 35 43
スライドの耐用年数とたわみは入手可能。 最大120%までカスタマイズ可能な延長。 最大ストローク長2,026 mm。 最大ペイロード1,800 N/ペア以上
  • 厳格なアプリケーション(高負荷と速度、衝撃、クラッシュテスト…)のために設計されている;その硬化したレースウェイ
  • ストローク全体の上のクリアランスフリースチールスライド
  • 市場の唯一の工業用スライド
  • 高性能冷間延伸鋼の塗りつぶし、質量と慣性の最適化のためのスライド
  • スライドの外側の停止
  • 負荷中でも優れた動きの質
  • ストロークは必要に応じてリクエストに適応できます。負荷容量値は変更されることがあります
  • フラットマウント構成(軸方向荷重容量値/ペア)

設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃

3D ファイルに関してお問い合わせください