高荷重
Compact Rail Plus
非常に高負荷容量ローラーガイド。市場で最も耐性のあるミスアライメント吸収機構
製品サイズ
18
28
43
- 新しい複列ボールベアリングを装備したスライダー。半径方向、軸方向の+120%、+65%の負荷容量の増加
- 同じ寸法のコンパクトレール。
- 悪環境での優れた信頼性。ローラーの十分な寸法、新しい保護サイドシール、および転動面の自動調心スクレーパーによる最適なクリーニング
- 徐放性フェルトパッドの統合潤滑システム
- シングルレール、「TG」タイプは、4種類のスライダーに対応できます。剛性を高めるために凸状のレースウェイを備えたCインチプロファイルレール。
- 未加工の表面に取り付けるように設計されたローラーガイド。システムの取り付けに必要なコストと時間を大幅に削減
- CF53(またはC43F)高性能鋼トラック誘導硬化転動面
- 需要の厳しい周期的条件を備えた産業自動化アプリケーションへの信頼性
- レール長1000 mm、線量0.1 mm未満の線形精度
- 動作温度範囲は-20°C〜+120°C、+150°Cでの短いピークが許容されます
- 予圧調整可能なスライダー。無制限移動のために簡単に接合出来るレール
- 悪環境(湿度、低高温)での使用に適しています
独自のミスアライメント吸収機構に利用できる4つのスライダーのバージョン:
- 「RV」スライダー(基準スライダー、2点接触ローラー)
- フローティング「RP」スライダー(1つの接点と2つのショルダーを持つローラー)
- エクストラフローティング「RU」スライダー(フラットな外輪付きローラー)
- ローテーション「RA」スライダー
- 「RV + RP」または「RV + RU」の組み合わせによる最大3.5mmのミスアライメントの吸収。
- 「RA + RP」または「RA + RU」の組み合わせによる最大±1.3°の角度誤差吸収
最も過酷な環境向けの多数の表面処理:
- RollonAloy:湿気のある腐食環境に適した電気亜鉛メッキ
- ニッケルメッキ:腐食性の酸性および塩基性媒体で使用するため
- ISO 2081亜鉛メッキ:屋内用途での保護のために黒色の電気めっき仕上げも利用可能
- サイズ18のレールは、Rollon-Noxの窒化と酸化によって処理され、レール全体が黒色となります。

3D ファイルに関してお問い合わせください