Self-aligning
Cobot Transfer Unit
Precise and robust linear roller guide. The most tolerant self-aligning guide of the market
製品サイズ
CTU120-1S
CTU160-1S
CTU220-1S
Rollon CTUには、軸、モーター、ドライブ、ギアボックス、ケーブル付きエネルギーチェーン、Rollon電気キャビネット、センサー、Rollon URcapソフトウェアが含まれます。
■ テストおよび認証済みのUniversal Robotsにより、UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20、UR30のコボットに簡単に統合できます。
■ 水平および垂直の組み立ての両方に適しています
■ ストローク長は最大5,500 mm、500 mm 刻みで調整可能。
■ 認証取得済み、静音、コンパクトなエネルギーチェーンにより、連続自動サイクルに最適。高屈曲ケーブルおよびエアチューブはご要望に応じて。
■ UR 協働ロボットを迅速かつ簡単に組み立てられるよう、キャリッジに専用接続プレートを装備。
■ プロファイルマウントキット(高さ調整可能)はご要望に応じて、位置ずれを補正。
CTU MODEL | UR MODEL | PAYLOAD (kg) | UR WEIGHT (kg) |
CTU 120-1S | UR3e UR5e |
3 5 |
11 21 |
CTU 160-1S | UR10e UR16e |
12.5 16 |
34 33 |
CTU 220-1S | UR20 UR30 |
25 35 |
64 64 |

3D ファイルに関してお問い合わせください