ベルトドライブ

CLS

密閉型リニアモジュールシステムで、汚染物質から保護します。
製品サイズ
60 90
ユニットのベース質量(ストロークゼロ):7.3 kg ユニットの線形質量:1.03 kg/100 mm キャリッジの質量:1.2 kg 最大速度:4 m/s 負荷なし繰返し精度:0.1 mm プーリーの円周:220 mm/回転 ベルトのサイズ:32 AT 10 ベルトの最大牽引力:1740 N 主慣性モーメント Y:203 cm^4 主慣性モーメント Z:278 cm^4 垂直用途向けオメガドライブ付きベルト駆動リニア軸 最大速度:3 m/s 繰り返し精度:±0.1 mm 最大ペイロード:11.5 kN
3D ファイルに関してお問い合わせください