完全ガイドシステム

Base Line

ベースラインは、レール、ガイドローラー、キャリッジで構成され、省スペース設計で軽荷重から中荷重までの完全なガイドシステムを提供します。 を提供します。
製品サイズ
DC 10,54 DC16.8 DC16,65 DC 25.95 C 10 C 18 C 22 C 30
レールは、アルミニウム製ボディと2本のスチール製シャフトで構成され、2本の軌道面または1本のスチール製シャフトに1本の軌道面を備えています。
スライダーはアルマイト製で、ボールベアリングを装備したゴシックアーチプロファイルのスチール製ガイドローラーを特徴としています。
このガイドローラーには、はめ込み用のセルフロックワッシャーと六角ナットが付属しています。ステンレス製もあります。
ルブリケーターは、フェルトにすでに潤滑剤が塗布された状態で提供されます。潤滑剤は鉱物油をベースとしています。
3D ファイルに関してお問い合わせください