ステンレス鋼に硫化ゴム製のサイドガード

ATS

ATS プロテクションリングは、ロッドエンドの寿命を延長し、内側と外側のリングから塵や汚れを遮断します。内側のリングが完全に回転した場合でも使用可能です。
製品サイズ
5 → 50

ATS Material: vulcanized rubber on stainless steel ring.

Rod End Size Ring Type D (mm) D1 (mm) B (mm) M (mm) M1 (mm) A (mm)
5 ATS 5 5,25 8,3 2,4 0,50 0,8 11,2
6 ATS 6 6,25 9,5 3,1 0,69 0,9 12,7
8 ATS 8 8,25 12,4 5,1 1,20 1,4 17,8
10 ATS 10 10,25 13,5 5,6 1,20 1,4 20,3
12 ATS 12 12,25 18,5 6,4 1,20 1,7 28,6
14 ATS 14 14,25 18,5 6,4 1,20 1,7 28,6
16 ATS 16 16,25 22,4 6,8 1,20 1,7 31,7
18 ATS 18 18,25 26,2 8,3 1,20 1,7 35,2
20 ATS 20 20,25 25,2 10,0 1,50 2,3 38,3
25 ATS 25 25,25 33,8 12,7 1,50 2,3 53,1
30 ATS 30 30,25 35,8 14,0 1,50 2,3 55,9
3D ファイルに関してお問い合わせください