冷間引抜形 - 硬化軌道
ASN
堅牢でコンパクトな部分伸長(50%)ボールスライド。 特殊加工もリクエストに応じて対応可能。 両側ストロークは標準仕様、オプションの表面処理も対応可能
製品サイズ
22
28
35
43
63
スライドの寿命とたわみ率をご用意。最大70%までカスタマイズ可能なエクステンション。ストロークは最大1,013 mm。最大耐荷重は60,000 N/ペア以上
- ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド。簡単なユーザー介入で可能な双方向ストロークでの構成。
- 強化された転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています。
- 製品寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド。
- 質量と慣性を最適化するための冷間引抜高性能鋼製のレールとスライダー。
- 負荷がかかった状態でも優れた動作品質。
- オーバーハング(許容モーメント)のある特別な取り付け構成の可能性。
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること
スライド外側のエンドストッパーを推奨
フラット取り付けに最適 (1 対あたりの許容アキシアル荷重値を参照)
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃

3D ファイルに関してお問い合わせください