ベルトドライブ - ケーブルキャリアチェーンオプション

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

最大150(*)kgの可搬重量に対応する最もポピュラーな3Dガントリー。速度/加速度は最大3m/s、10m/s²。
製品サイズ
50/120/60 80/160/90 100/160/100 100/220/170
ワークスペースは最大で: X : 10 880 mm Y : 4 500 mm Z:2 500 mm (*) オプションを追加することで、より高い荷重を得ることができます。
  • ケージ付きリニア循環式ボールベアリングガイドと歯付きベルト駆動による動作
  • リニアユニット「E-SMART」、「R-SMART」、および「Modline ZCH」で構成
  • 硬化アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
  • ストロークをカスタマイズ出来る受注生産のガントリー
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • 拡張ハブで変速機をドライブヘッドに直接、簡単に取り付け可能。ドライブヘッド内でモーター/変速機 ペアの位置決めが「自由」
  • 便利な付属品: ケーブルキャリアチェーン、減速機と取り付けキット、センサーホルダー
E80/R120/Z60
E80/R160/Z90
E100/R160/Z100
E100/R220/Z170
Payload (Kg)
0 … 35 kg
0 … 30 kg
12 … 70 kg
0 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6075
500 … 5970
500 … 5970
500 … 5970
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2000
250 … 2500
250 … 2500
Z Stroke (mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500
250 … 1500

 

3D ファイルに関してお問い合わせください