Self-aligning

Cobot Transfer Unit

Precise and robust linear roller guide. The most tolerant self-aligning guide of the market
製品サイズ
CTU120-1S CTU160-1S CTU220-1S

Rollon CTUには、軸、モーター、ドライブ、ギアボックス、ケーブル付きエネルギーチェーン、Rollon電気キャビネット、センサー、Rollon URcapソフトウェアが含まれます。

■ テストおよび認証済みのUniversal Robotsにより、UR3e、UR5e、UR10e、UR16e、UR20、UR30のコボットに簡単に統合できます。

水平および垂直の組み立ての両方に適しています

■ ストローク長は最大5,500 mm、500 mm 刻みで調整可能。

■ 認証取得済み、静音、コンパクトなエネルギーチェーンにより、連続自動サイクルに最適。高屈曲ケーブルおよびエアチューブはご要望に応じて

■ UR 協働ロボットを迅速かつ簡単に組み立てられるよう、キャリッジに専用接続プレートを装備。

■ プロファイルマウントキット(高さ調整可能)はご要望に応じて、位置ずれを補正。

CTU MODEL UR MODEL PAYLOAD (kg) UR WEIGHT (kg)
CTU 120-1S UR3e
UR5e
3
5
11
21
CTU 160-1S UR10e
UR16e
12.5
16
34
33
CTU 220-1S UR20
UR30
25
35
64
64
3D ファイルに関してお問い合わせください