ラック&ピニオンドライブ - ケーブルキャリアチェーンオプション
YZ PAS+PAS
最大350(*)kgのペイロードに対応する高剛性・高精度の2Dガントリー。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
製品サイズ
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
ワークスペースは最大:
Y : 50 000 mm
Z: 3 000 mm
(*) オプションを追加することで、より高い負荷を実現することができます。
- ボール循環式リニアガイドと、焼き入れ研磨加工のラックピニオン駆動による動作
- リニアユニット「Tecline PAS」で両軸構成
- リニアガイドは機械加工面に取り付け
- 超ロングストロークでも優れた繰り返し位置決め精度
- アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
- 2軸とも必要ストローク長さで製作、納品
- ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
- 多種多様な機械オプション取り扱いあり: センサーフォルダ、自動潤滑、落下防止安全装置、ケーブルキャリアなど
- 複数の独立した Z 軸の構成も可能
PAS 170/90 |
PAS 200/100 |
PAS 220/170 |
|
Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
60 … 200 |
Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAS 280/200 |
PAS 280/200P |
PAS 280/200E |
|
Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 400 |
100 … 300 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAS 280/220 |
PAS 360/220 |
PAS 360/280 |
|
Payload (Kg) |
50 … 600 |
300 … 600 |
400 … 800 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2500 |
500 … 2500 |
500 … 2500 |
3DファイルはWebサイトで利用できないようです。
是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください