ベルトドライブ - ケーブルキャリアチェーンオプション
YZ RSMART+ZCH
150(*)kgまでの可搬重量に対応する最もポピュラーな2Dガントリー。速度/加速度は最大3m/s、10m/s²。
製品サイズ
120/60
160/90
160/100
220/170
ワークスペースは最大:
Y : 5 000 mm
Z: 2 500 mm
(*) オプションを追加することで、より高い荷重を得ることができます。
- ケージ付きボール循環式リニアガイドと歯付きベルト駆動
- リニアユニット「R-SMART」および「Modline ZCH」で構成
- アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
- 二軸とも必要ストロークで製作、納入
- ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
- シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け。減速機の取り付け位置も自由に選択可能。
- 便利な付属品: ケーブルキャリアチェーン、減速機取り付けキット、センサーフォルダ
R120/ZCH60 | R160/ZCH90 | R160/ZCH100 | R220/ZCH170 | |
Payload (Kg) | 0 … 35 | 0 … 30 | 0 … 70 | 0 … 100 |
Y Stroke(mm) | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 |
Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 500 … 2000 | 250 … 2100 | 250 … 2500 |

3D ファイルに関してお問い合わせください