Actuators & Systems
Actuators
Ball screw
ボールねじ駆動

TV

コンパクトで高精度なリニアユニット、高い軸力。繰り返し位置決め精度 10µm
製品サイズ
80 110 AXNP-S 45 AXNP-S 65
カタログ

重要

  • ケージ付きボール循環式リニアガイドと予圧をかけたボールねじによる動作
  • ご要望によりストロークを最大 3m までカスタマイズしたリニアユニットを製作、納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 単軸型の構成で、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
  • 予圧をかけた精密なボールねじ。複数種類の径とピッチの取り扱いあり。
  • ボールねじ精度は ISO 7 が標準で、ご要望により ISO 5。
  • スチール製カバーによるアルミニウム製プロフィール内にあるリニアガイドとボールねじの保護

Dimensions

Unit : mm
TV 60
TV 80
TV 110
Maxi. working stroke 2000 3000 3000
Rail size 15 20 25
Ball screw diameter 16 20 32
Ball screw lead 5-10-16 5-20 5-10-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,05 0,05 0,05

 

3D ファイルに関してお問い合わせください