Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Vertical Axis
ZCH
Rigid linear unit with movable profile and fixed carriage/motor
製品サイズ
60
90
100
170
220
- 2 つのボール循環式リニアガイドと歯付きベルトによる動作
- ストローク最大 2.5m までカスタマイズ注文制作のリニアユニット
- ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
- 「Ω (オメガ)」型に配置されたベルト
- ROLLON 製品中で費用対効果率が最高の Z 軸
- 高速動作、高荷重の自動サイクル運転に対応
- ケーブルキャリアチェーンやその他センサーを固定するため、可動プロファイルの全長にわたって設けられたスロット
- シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け可能。
- グリッパーを直接簡単に取り付けられる、プロファイル端部のプレート
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
Z axis | Y axis |
ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |

3D ファイルに関してお問い合わせください