防錆仕様
ROBOT 2C
2 つの独立した可動キャリッジを備えた高剛性の「防錆」リニアユニット
製品サイズ
100
130
160
220
- 2 つの独立した可動トロリーを装備したバージョン 2C
- 2つのボール循環式リニアガイドと歯付きベルトによる動作
- ご要望ストロークに応じて製作、納入
- ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
- 高荷重、高モーメント、高サイクルアプリケーション向け
- 水平、壁掛け姿勢、垂直置きに対応
- ベルトとプーリーは、ポリウレタン製シールで保護
- 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダ
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 2C | S-SMART 50 |
ROBOT 130 2C | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 2C | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 2C | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 2C | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 2C | SC 160 |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Unit : mm |
ROBOT 100-2C |
ROBOT 130-2C |
ROBOT 160-2C |
ROBOT 220-2C |
Width/Height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. stroke | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Max. repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |

3D ファイルに関してお問い合わせください