Please contact ROLLON for all other axis combination requests.
ROBOT
Rigid and "self-supported" linear unit
製品サイズ
100
130.160.220
重要
- ボール循環リニアガイドを2本並列に使用したベルト駆動のアクチュエータ
- ご要望に合ったストロークで製作可能
- ご要望により技術情報、選定計算情報をご提供
- 高荷重、高モーメント、高サイクルの用途向け
- 水平置き、壁掛け姿勢、昇降姿勢での使用が可能
- ベルトとプーリーはポリウレタン製保護シールで保護
- 長方形の断面の高剛性のアルミニウム製プロファイルボディ
- ベルト2本を使用した 2 キャリッジ独立運転のオプション
- シュリンクディスクを介して減速個をシンプルに取り付けることが可能。
- 多様なアクセサリー: 減速機取り付けキット、センサー取り付けキット
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 |
ROBOT 130 |
ROBOT 160 |
ROBOT 220 |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 160 | SC 130 |
ROBOT 220 | ROBOT 160 | SC 130 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |