高いシール性、防塵性能

ELM PLUS

悪環境対応のコンパクトリニアユニット
製品サイズ
50 65 80 110
  • ボール循環式リニアガイドと駆動ベルトをアルミプロファイル内部に配置した、密閉構造のリニアアクチュエータ
  • ご要望のストローク長さで納入
  • 技術情報、選定情報を提供
  • 2つのユニットを平行に取り付ける構成に対応
  • 単軸で使用する場合は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
  • 同じベルトで駆動する 2キャリッジ同期構成のオプション
  • リニアガイド、ベルトおよびプーリーは、ポリウレタン製保護ベルトでプロテクト
  • エアパージすることが可能で、プロファイル内部を加圧して、ユニットの気密性をさらに向上可能
  • シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付けることが可能
  • 便利なアクセサリー: 減速機取り付けキット、2本並列時用同期シャフト、センサー取り付けキットなど
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 100
2 x ELM 65 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 SC 160

Please contact ROLLON for other axis combination requests

Unit : mm
ELM 50
ELM 65
ELM 80
ELM 110
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

3D ファイルに関してお問い合わせください