ステンレス鋼 - ローラーガイド
TQAX
フルエクステンションローラーガイド。薄型で垂直用途に最適。クローズ位置でのダンピングは標準装備、特殊加工も可能
製品サイズ
26
40
ストローク最大1,600 mm。最大積載量1,300 N/ペア以上
- 窒化(NOX)硬化転動面。完全硬化ローラー
- 中速の自動サイクルに適しています
- ストローク(延長)は、必要に応じて簡単に調整できます。これにより、負荷容量の値が変わることに注意してください
- スムーズで静かな動き
- 統合されたラバーダンパーを備えた閉位置でのエンドストップ
- 垂直またはフラットマウント構成に適しています。軸方向の耐荷重値/ペアを参照してください
- 動作温度範囲は-20〜 + 80°C
バージョン X:電解研磨加工のレールと中間部品で耐食性が向上。塩水噴霧下で 1000 時間耐久
動作温度範囲 -20℃ から + 80℃

3D ファイルに関してお問い合わせください