ローラースライド - 圧延プロファイル

TQN-P

フルエクステンションローラーガイド。 コストパフォーマンスに優れ、垂直用途に最適。 標準仕様で閉位置ダンパー、ご要望に応じて特殊加工。 オプションの表面処理も可能
製品サイズ
30 40
ストロークは最大1,970 mm。最大積載量は1,600 N/ペア以上
  • 窒化(NOx)硬化レールトラック。貫通硬化ローラ
  • 中程度の速度での自動サイクルに適しています
  • ストローク(拡張)は必要に応じて簡単に適応できます。これにより、負荷容量値
  • が変更されます。
  • 滑らかで静かな動き
  • 統合ラバーダンパー付き閉位置の終了停止
  • 垂直または平らな取り付け構成に適しています。軸方向負荷容量値/ペア
  • -20~ + 80℃の動作温度範囲

垂直またはフラットの取り付け構成に対応。後者のケースでは、1 対あたりの許容アキシアル荷重値を参照してください

黒色酸化被膜、レール全体にマイクロオイル含湿処理。塩水噴霧下で 120 時間の耐食性。Q バージョンでは最大 700 時間

3D ファイルに関してお問い合わせください