ローラースライド - 圧延プロファイル
TLN-P
フルエクステンションローラースライド。コストパフォーマンスに優れ、高い曲げ剛性を実現。ダンパー機能は閉位置で標準装備、特殊加工もリクエストに応じて対応。表面処理オプションあり
製品サイズ
30
40
ストロークは最大1,980 mm。最大積載量は3,600 N/ペア以上
- 窒化(NOX)硬化レールトラック。完全硬化ローラー
- 中速の自動サイクルに適しています
- ストローク(延長)は、必要に応じて簡単に調整できます。耐荷力の値が変わることに注意してください
- スムーズで静かな動き
- 垂直取り付け構成に適しています
- 統合されたラバーダンパーを備えた閉位置でのエンドストップ
- 動作温度範囲は-20〜 + 80°C
黒色酸化被膜、スライド全体にマイクロオイル含湿処理。塩水噴霧下で 120 時間の耐食性。Q バージョンでは最大 700 時間
ご要望により、許容荷重を +40 から +50% 増加させた HP バージョンも可能 (複列ローラー)

3D ファイルに関してお問い合わせください