閉位置での減衰 - 冷間引抜きプロファイル
LTH-S
剛性の高いフルエクステンションボールスライド。 特殊加工はリクエストに応じて対応。 オプションの表面処理あり
製品サイズ
30
45
ストローク最大1522mm。最大耐荷重2200N/ペア
- 利用可能な2つのサイズ:30(セクション30×20mm)および45(45×26mm)
- 最適化されたインターフェース(スライド取り付け用に差し引かれるネジの数)のおかげで迅速な組み立てが可能です。
- Sバージョンの強化および減衰ステンレス鋼ストップ(衝撃を伴う動的アプリケーションに適しています)
- ストロークは、要件に応じて要求に応じて調整できます。その結果、負荷容量の値が変更されることに注意してください
- 設計による剛性スライド:ビームプロファイルタイプIPN超剛性の中間プレート
- 影響を与えることなく、適度な手動操作に適しています
設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)。バージョン LTH…S の場合: -20℃ から +50℃
非常に優れた噴霧耐性を亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールで向上可能 (オプション)

3D ファイルに関してお問い合わせください