Linear Components
Telescopic Rails
Full extension
冷間引き抜きプロファイル

LTH

重荷重向けの高剛性、完全延長ボールスライド
製品サイズ
30 45

重要

  • 利用可能な2つのサイズ:30(セクション30×20mm)および45(45×26mm)
  • 最適化されたインターフェース(スライド取り付け用に差し引かれるネジの数)のおかげで迅速な組み立てが可能です。
  • ステンレス鋼ストップを備えた(強化・減衰)Sバージョン。 (衝撃のある動的アプリケーションに適しています))
  • ストロークは、要件に応じて要求に応じて調整できます。その結果、負荷容量の値が変更されることに注意してください
  • 設計による剛性スライド:ビームプロファイルタイプIPN超剛性の中間プレート
  • 影響を与えることなく、適度な手動操作に適しています

推奨製品

設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること

環境 - 機能

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)。バージョン LTH…S の場合: -20℃ から +50℃

非常に優れた噴霧耐性を亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールで向上可能 (オプション)

 

3D ファイルに関してお問い合わせください