ステンレス鋼 - 冷間引抜形材

H1T-X

150%オーバーエクステンションボールスライド。ステンレススチールAISI 304プロファイル。特殊加工もご要望に応じて対応可能
製品サイズ
60 80 100 150
ストローク最大3,000 mm。最大可搬質量3,200 N/ペア以上
  • コンパクトなセクションでスライドします。広範囲、5サイズ、60×40.5~150×64 mm
  • オプションによる安全な取り扱いは、開いた状態および/または閉じた状態(サイズ60および80)、ダンパーは閉じた位置(すべてのサイズ)を保持します
  • 設計による硬質スライド:超硬質IPN型ビームセクション
  • を備えた中間プレート
  • 両側ストローク可能
  • スストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
  • ショックなしの中程度の手動操作に適しています
  • オプションやアクセサリーを除く-20~ + 170°Cの幅の範囲

端部への取り付けが必須

最大 1000 時間までの優れた塩水噴霧耐性

鋼製バージョンのカタログ耐荷重に緩和係数 0.6 を適用

3D ファイルに関してお問い合わせください