ロング・トラベル・アルミニウム・テーブル

TRKD tables

フリクションレス・テーブルは、2つの循環ボールベアリングを組み込んだアルミニウム合金製の上部構造を特徴としています。ロングストロークに最適。
製品サイズ
TRKD9 TRKD6 TRKD3

ハイダイナミクス:V=50 m/min - A=50 m/sec2
システムの高い剛性を確保しながら、リニアテーブル1台あたり最大4.5 tの高荷重を支えるように設計されています。

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください