Long Stroke

Prismatic Rail

Linear roller guide for long stroke, high load and high speed applications
製品サイズ
28 35 55
  • 高周波焼入れ転動面。最大許容荷重15000N。最高速度7m / s 最大加速度20m /s²
  • ローラキャリッジに取り付けられた軸方向クリアランスを備えた旋回軸のおかげで、高いミスアライメント吸収特性を発揮します。ガイドレールの曲がりにより発生する歪みの吸収
  • 並列
  • にマウントされた2軸の構成で最大4 mmのミスアライメント吸収
  • レールの接合が可能で、長さを無制限に延長できます
  • 硬化C45鋼製のレール。硬度 58 HRC

アルミニウムスライダは、3~6の可変数のローラで構成することができます。ローラーは円筒形またはV字形の2種類を選択可能です。

-10℃〜+ 80℃の間の動作温度範囲

悪環境での使用に適しています

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください