Telescopic Rail DSS
Guida ad estrazione totale con massima riduzione dello spessore e ridotta flessione.
Taglie disponibili
28
35
43
63
L'essenziale
- Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test, ecc.) grazie alle piste di rotolamento temprate
- Versione “S” con fermo rinforzato e ammortizzato, “B” con bloccaggio in posizione chiusa (per questa opzione guide di destra e di sinistra separate), “D” con corse bidirezionali
- Ridotta forza di trazione per apertura/chiusura grazie ad una minima flessione
- Guida senza gioco lungo l’intera corsa.
- Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
- Guide e cursori in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia. Elemento intermedio con profilo a “S” particolarmente rigido
- Eccellente qualità di movimento anche sotto carico
- Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.
Raccomandazioni principali
- In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
- Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida
Ambiente
Intervallo di temperatura da -20 a +80°C. Per la versione DS…S: -20 e +50°C
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?