Telescopic Rail DSC
Guida ad estrazione totale con massima ottimizzazione di massa e rigidità
Taglie disponibili
43
L'essenziale
- Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
- Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa. Disponibile solo nella taglia 43.
- Peso: 13,4 Kg/m, sezione: 100×43 mm, carichi: 1100 Kg/coppia
- Ridotta forza di trazione per apertura/chiusura grazie alla flessione minima
- Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
- Guide e cursori in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni. Profilo specifico dell’elemento intermedio per un’ottimizzazione della massa, dell’inerzia e della flessione
- Eccellente qualità di movimento anche sotto carico
- Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Raccomandazioni principali
- In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
- Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida
- Possibile configurazione di montaggio in piano (valori di capacità di carico assiale / coppia)
Ambiente
Intervallo di temperatura da -20 a +110°C
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?