Guide Telescopiche
Piste Temprate

Telescopic Rail DMS

Guida per impieghi gravosi ad estrazione totale
Taglie disponibili
63
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
Questo prodotto non è adatto per i dati della tua applicazione.
Vai alla ricerca globale per scoprire i prodotti giusti per te.

L'essenziale

  • Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
  • Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa. Disponibile in una sola taglia: 63
  • Ridotta forza di trazione per apertura/chiusura grazie alla flessione minima
  • Guide e cursori in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia. Elemento intermedio con profilo a doppia T ultra-rigido
  • È essenziale prevedere fermi di fine corsa esterni alla guida
  • Eccellente qualità di scorrimento anche sotto carico
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.

Raccomandazioni principali

  • In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
  • Per questa guida, riferimenti separati per il lato destro e sinistro

Ambiente

Ampio intervallo di temperatura da -20 a +80°C

Capacità di carico

Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?