Telescopic Rail DE
Guida rigida ad altezza ridotta ad estrazione totale.
Taglie disponibili
22
28
35
43
63
L'essenziale
- Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa.
- Versioni con doppia corsa (DE…D), estrazione sincronizzata (DE43…Z), con fermo rinforzato e ammortizzato (DE…S)
- Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
- Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
- Guida e cursore in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia; eccellente qualità di movimento anche sotto carico
- Adatto per cicli automatici ad alta velocità (Vmax fino a 0,8 m/s)
- Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.
Raccomandazioni principali
- In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
- Possibile configurazione di montaggio in piano (valori di capacità di carico assiale / coppia)
- Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida per applicazioni con carico elevato
Ambiente
Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C. Per la versione DE…S: -20 e +50°C
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?