Guide Telescopiche
Guide a cuscinetti

Telerace TQN-P

Guida a cuscinetti ad estrazione totale a sezione quadrata per ambienti inquinati
Taglie disponibili
30 40
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
Questo prodotto non è adatto per i dati della tua applicazione.
Vai alla ricerca globale per scoprire i prodotti giusti per te.

L'essenziale

Piste di rotolamento in acciaio nitrurato (NOX). Cuscinetti temprati a cuore
Adatto per cicli automatici con velocità moderate
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata a seconda delle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Movimento fluido e silenzioso
Fermo di fine corsa in posizione chiusa con ammortizzatore in gomma integrato
Adatto per configurazioni di montaggio verticale o piatto. Fare riferimento ai valori di capacità di carico assiale / coppia
Intervallo di temperatura da -20 a +80°C

Raccomandazioni principali

Adatto per configurazioni di montaggio verticale o piatto. In quest’ultimo caso, fare riferimento ai valori di capacità di carico assiale/coppia

Materiali anticorrosione e protezioni

Ossidazione nera con micro impregnazione d’olio sull’intera guida. Resistenza alla corrosione fino a 120 ore in nebbia salina. Fino a 700 ore in versione Q

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?