Telerace TQAX
Guida a cuscinetti ad estrazione totale in acciaio inox a sezione quadrata per applicazioni gravose
Taglie disponibili
26
40
L'essenziale
Adatto per configurazioni di montaggio verticale o piatto. Si prega di fare riferimento ai valori di capacità di carico assiale / coppia
Guide ed elemento intermedio in AISI304. Cuscinetti in AISI 440C temprato
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata in base alle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Movimento fluido e silenzioso
Fermo di fine corsa in posizione chiusa con ammortizzatore in gomma integrato
Materiali anticorrosione e protezioni
Versione X: Elettrolucidatura delle piste e dell’elemento intermedio per una migliore resistenza alla corrosione. Resiste fino a 1000 ore in nebbia salina
Ambiente
Intervallo di temperatura da -20 a +80°C
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?