Telerace TLN-P
L'essenziale
Piste di rotolamento in acciaio nitrurato (NOX). Cuscinetti temprati a cuore
Adatto per cicli automatici con velocità moderate
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata a seconda delle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Movimento fluido e silenzioso
Adatto per configurazioni di montaggio verticale
Fermo di fine corsa in posizione chiusa con ammortizzatore in gomma integrato
Intervallo di temperatura da -20 a +80°C
Materiali anticorrosione e protezioni
Ossidazione nera con micro impregnazione d’olio sull’intera guida. Resistenza alla corrosione fino a 120 ore in nebbia salina. Fino a 700 ore in versione Q
Capacità di carico
Versione HP disponibile su richiesta con capacità di carico maggiorata del +40/50% (cuscinetti a doppio giro di sfere)