Guide Telescopiche
Guida a cuscinetti in acciaio INOX

Telerace TLAX

Guida a cuscinetti ad estrazione totale in acciaio inox con elevata rigidità per applicazioni gravose
Taglie disponibili
26 40
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
Questo prodotto non è adatto per i dati della tua applicazione.
Vai alla ricerca globale per scoprire i prodotti giusti per te.

L'essenziale

Guide ed elemento intermedio in AISI304. Cuscinetti in AISI 440C temprato
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata in base alle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Movimento fluido e silenzioso
Adatto per configurazioni di montaggio verticale
Fermo di fine corsa in posizione chiusa con ammortizzatore in gomma integrato

Materiali anticorrosione e protezioni

Versione X: Elettrolucidatura delle piste e dell’elemento intermedio per una migliore resistenza alla corrosione. Resiste fino a 1000 ore in nebbia salina

Ambiente

Intervallo di temperatura da -20 a +80°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?