Hegra Rail LTH
Guida rigida ad estrazione totale per carichi pesanti
Taglie disponibili
30
45
L'essenziale
- 2 taglie disponibili: 30 (sezione 30×20 mm) e 45 (45×26 mm)
- Montaggio rapido grazie ad un’interfaccia ottimizzato (numero di viti ridotto per il montaggio della guida), soprattutto per lunghezze elevate
- Versione “S” con fermi rinforzati e ammortizzati in acciaio inossidabile (adatto per applicazioni dinamiche soggette ad urti)
- Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
- Guida rigida grazie alla struttura con elemento intermedio con sezione profilo di tipo IPN ultra-rigido
- Ideale per funzionamento manuale moderato
Raccomandazioni principali
- In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
Ambiente
Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni. Per la versione LTH…S: -20 e +50°C
Ottima resistenza alla nebbia, che può essere migliorata con rivestimento in zinco-nichel e sfere in acciaio inox (opzionale)
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?