Guide Telescopiche
Guida a sfere

Hegra Rail HVC

Guida compatta ad estrazione totale. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato.
Taglie disponibili
45 50 58 75
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
Questo prodotto non è adatto per i dati della tua applicazione.
Vai alla ricerca globale per scoprire i prodotti giusti per te.

L'essenziale

  • Sicurezza di utilizzo grazie ai numerosi accessori: bloccaggio, arresti e smorzatori d’urto, mantenimento della posizione, dispositivi di recupero (non sempre cumulabili)
  • Possibilità di corsa bidirezionale.
  • Disponibile anche con disco di sincronizzazione opzionale per l’elemento intermedio per le taglie 58 e 75
  • Facilità di montaggio: progettato per consentire il montaggio da un solo lato della guida. Numero di viti ottimizzato per il montaggio, soprattutto per lunghezze elevate
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
  • Ideale per funzionamento manuale moderato

Materiali anticorrosione e protezioni

  • Buona resistenza alla corrosione, che può essere migliorata con il trattamento di zinco-nichelatura e aggiunta di sfere in acciaio inox (opzionale)

Ambiente

  • Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni

Capacità di carico

  • Versione in acciaio inox solo per la taglia 58. Applicare un fattore di 0,6 alle capacità di carico per questa versione
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?