Hegra Rail HGT-X
L'essenziale
Ampia gamma, 6 taglie, sezioni da 60×32 a 240×74 mm
Sicurezza di manovra: opzioni di bloccaggio, arresti e smorzatori d’urto in posizione chiusa (taglie 60 e 80 per L= 1 000 mm), mantenimento della posizione, dispositivi di recupero
Guida estremamente rigida grazie alla struttura con elemento intermedio con sezione profilo di tipo IPN ultra-rigido
Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.
Corsa bidirezionale possibile. Disponibile anche con disco di sincronizzazione opzionale per l’elemento intermedio
Ideale per funzionamento manuale moderato senza urti
Raccomandazioni principali
In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
Ambiente
Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni
Eccellente resistenza alla nebbia salina
Capacità di carico
Carico massimo fino a 1200 kg. Applicare un coefficiente di 0,6 alle capacità di carico indicate a catalogo per la versione in acciaio