Guide Telescopiche
Estensione maggiorata

Hegra Rail H1C

Guida "cost effective" ad estrazione maggiorata fino al 150%. Massima riduzione dello spessore
Taglie disponibili
75
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
Questo prodotto non è adatto per i dati della tua applicazione.
Vai alla ricerca globale per scoprire i prodotti giusti per te.

L'essenziale

  • Sicurezza di utilizzo con le opzioni di mantenimento in posizione aperta e/o chiusa e gli smorzatori d’urto in posizione chiusa
  • Facilità di montaggio: progettato per consentire il montaggio da un solo lato della guida.
  • Possibilità di corsa bidirezionale
  • Montaggio rapido della guida grazie ad un numero ottimizzato di viti, soprattutto per lunghezze elevate
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
  • Ideale per funzionamento manuale moderato, senza urti
  • Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni

Raccomandazioni principali

  • Solo per montaggio di lato

Materiali anticorrosione e protezioni

  • Ottima resistenza alla nebbia, che può essere migliorata con il rivestimento in zinco-nichel e possibilità di sfere in acciaio inox (opzionale)
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?