X-Rail
Guida lineare a perni volventi, auto-allineante e ad alte prestazioni
Taglie disponibili
20
26
30
40
45
L'essenziale
- Versione in acciaio zincato.
- Compensazione di disallineamenti fino a 3,5 mm grazie alla configurazione della guida “T+U“.
- 3 taglie disponibili per la guida U: 20 / 30 / 45
- Da riservare ad applicazioni con ritmi di lavoro moderati, di tipo manuale, senza urti.
- Precarico del cursore regolabile. Le giunzioni di più guide accoppiate sono sconsigliate.
- Adatto per precisioni di spostamento nell’ordine dei mm.
- Velocità massima: 1,5 m/s. Accelerazione massima: 2 m/s².
Materiali anticorrosione e protezioni
Disponibile in acciaio elettrozincato (Serie CES/TES), acciaio nitrurato (Serie CEN/TEN) e acciaio inox (Serie CEX/TEX)
Ambiente
- Intervallo di temperatura -20°C/+120°C
- Adatto per l’uso in ambienti inquinati e umidi
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?