X-Rail Acciaio Inox
Guida a perni volventi autoallineante in versione acciaio inox
Taglie disponibili
26
30
40
L'essenziale
- Compensazione di errori di disallineamento fino a 3,5 mm grazie alla configurazione della guida “T+U“.
- Taglie ridotte disponibili per la guida “U”: 20 / 30 / 45.
- Da riservare ad applicazioni con ritmi di lavoro moderati, di tipo manuale, senza urti.
- Precarico regolabile del cursore. Si sconsiglia di unire le guide collegandole in serie.
- Adatto per precisioni di spostamento nell’ordine dei mm.
Materiali anticorrosione e protezioni
Versione in acciaio inox (serie CEX/TEX).
Disponibile anche in versione in acciaio elettrozincato (Serie CES/TES) o in acciaio nitrurato (Serie CEN/TEN)
Ambiente
Intervallo di temperatura -20°C/+100°C
Adatto per l’uso in ambienti inquinati e umidi
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?