X-Rail Rollon-Nox
Pista indurita con Rollon Nox.
Taglie disponibili
26
30
40
L'essenziale
- Guida temprata con trattamento brevettato Rollon-Nox per migliorare le caratteristiche meccaniche (resistenza…).
- Compensazione di errori di parallelismo fino a 3,4 mm grazie alla configurazione della guida “T+U“.
- 1 taglia disponibile per la guida “U”: 40.
- Adatto a movimenti automatici a velocità moderate.
- Precarico regolabile del cursore LM. Si sconsiglia di unire le guide collegandole in serie.
- Adatto per precisioni di spostamento nell’ordine dei mm.
Raccomandazioni principali
Versione in acciaio nitrurato (serie CEN/TEN). Disponibile anche nella versione in acciaio elettrozincato (Serie CES/TES) o in acciaio inox (Serie CEX/TEX)
Materiali anticorrosione e protezioni
Versione nitrurata (serie CEN / TEN). Disponibile anche in versione in acciaio elettro-zincata (serie CES / TES) o versione in acciaio inossidabile (serie Cex / Tex)
Ambiente
Intervallo di temperatura -30°C/+170°C
Adatto per l’uso in ambiente inquinato e umido
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?