Track available in 16.5 and 23 mm widths
Curviline Acciao Inox
Guida curvilinea a cuscinetti in acciaio inossidabile
Taglie disponibili
16,5
23
L'essenziale
- Guida lineare a cuscinetti che combina movimenti rettilinei e curvi di diverso raggio.
- Versione in acciaio inossidabile (guida e cursore). Consultare i dati tecnici o il catalogo per l’esatta qualità di acciaio inossidabile.
- Possibilità di produrre solo sezioni a movimento non rettilineo.
- Il precarico della piastra di base viene mantenuto su tutta la lunghezza della guida anche in caso di corse complesse.
- I cuscinetti possono essere montati direttamente sulla sede mobile, evitando così l’eccessivo spessore. del corpo del cursore.
- Sono possibili produzioni personalizzate sulle esigenze del cliente.
Raccomandazioni principali
Nel caso di applicazione di forze o carichi non centrati, i momenti generati devono essere compensati utilizzando due guide montate in parallelo e dotate di più cursori.
Per ridurre i tempi di produzione, si consiglia di utilizzare i raggi predefiniti a catalogo; possibilità di raggi personalizzati sulle esigenze del cliente.
Le giunzioni di più guide accoppiate sono sconsigliate.
Materiali anticorrosione e protezioni
Versioni in acciaio inox (materiale della guida e corpo del cursore: AISI316L. Perni volventi in AISI440).
Dimensions
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?