O-Rail
Guida lineare auto-allineante con cuscinetti per una movimentazione fluida e silenziosa
Taglie disponibili
43
L'essenziale
- Adatta per l’installazione su superfici grezze con compensazione di disallineamenti fino a ±5° rotazionale e ±1 mm assiale.
- Facile montaggio su strutture in alluminio o saldate.
- Ampia gamma di configurazioni e combinazioni di montaggio con altre guide lineari per applicazioni di movimentazione e automazione.
Materiali anticorrosione e protezioni
Profilo in acciaio ad alta resitenza trafilato a freddo.
Trattamento profondo di nitrurazione.
Ambiente
Intervallo di temperatura da -40°C a +130°C
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?