Guide Lineari
Ricircolo di sfere

Mono Rail

Guida lineare profilata a ricircolo di sfere con elevata capacità di carico e rigidità.
Taglie disponibili
15 20 25 30 35 45

L'essenziale

  • Guida LM con capacità di carico, precisione e rigidità molto elevate.
  • Lo sfruttamento del suo potenziale tecnico richiede superfici di montaggio rigide e precise e l’uso di viti di fissaggio di qualità 12-9.
  • Precisione lineare inferiore a 0,025 mm per una lunghezza della guida di 1000 mm.
  • Le dimensioni della guida Mono Rail sono conformi agli standard di mercato.
  • Possibilità di intercambiabilità con guide di altri produttori.
  • Possibilità di giunzione delle guide (lavorazione delle estremità).
  • Diverse classi di precarico possibili per il cursore LM.

Ambiente

Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -10 ° C e + 60 ° C

Dimensions

Block Cdyn (N) Co (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
MRS15 8500 13500 100 68 68
MRS25 19500 32000 368 228 228
MRS35 38500 62000 1054 620 620
MRS45 65000 105000 2363 1378 1378

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?