Mono Rail Miniature
Guida lineare miniaturizzata a ricircolazione di sfere con elevata capacità di carico e rigidità.
Taglie disponibili
7
9
12
15
L'essenziale
- Guida LM con capacità di carico, precisione e rigidità molto elevate.
- Lo sfruttamento del suo potenziale tecnico richiede superfici di montaggio rigide e precise e l’uso di viti di fissaggio di qualità 12-9.
- Precisione lineare inferiore a 0,02 mm per una lunghezza della guida di 500 mm.
- Le dimensioni principali della Mono Rail sono conformi agli standard di mercato.
- Possibilità di intercambiabilità con guide di altri produttori.
- Intervallo di temperatura da -20°C a +80°C.
- Possibilità di giunzione delle guide (lavorazione delle estremità).
- Diverse classi di precarico possibili per il cursore.
Raccomandazioni principali
Guida in acciaio inox martensitico
Materiali anticorrosione e protezioni
Binario in acciaio inossidabile martensitico
Dimensions
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?