Guide Lineari
Pista Temprata

Hardened Curviline

Guida lineare curva a cuscinetti con pista temprata.
Taglie disponibili
16,5 23

L'essenziale

  • Guida lineare a cuscinetti che combina movimenti rettilinei e curvi di raggio diverso.
  • Versione con piste di scorrimento temprate per una durata e resistenza agli urti eccezionale.
  • Possibilità di realizzare solo sezioni a movimento non rettilineo.
  • Il precarico della piastra di base viene mantenuto su tutta la lunghezza della guida anche in caso di corse complesse.
  • I cuscinetti possono essere montati direttamente sulla sede mobile, evitando così l’eccessivo spessore del corpo del cursore.
  • Sono possibili produzioni personalizzate sulle esigenze del cliente.

Raccomandazioni principali

Nel caso di applicazione di forze o carichi non centrati, i momenti generati devono essere compensati utilizzando due guide montate in parallelo e dotate di più cursori.

Per ridurre i tempi di produzione, si consiglia di utilizzare i raggi predefiniti a catalogo; possibilità di raggi personalizzati sulle esigenze del cliente.

Le giunzioni di più guide accoppiate sono sconsigliate.

Materiali anticorrosione e protezioni

Versione in acciaio zincato con piste di rotolamento temprate (materiale della guida: C43 e Fe360 per il cursore, perni volventi 100Cr6).

Su richiesta, è possibile ottenere una maggiore protezione anticorrosione mediante nichelatura chimica approvata dalla FDA (Food & Drugs Administration).

Ambiente

Intervallo di temperatura da -20°C a +80°C

Dimensions

Rail available in widths 16.5 and 23 mm.

Maximum extended length of the rail: 3,240 mm

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?