Easyslide
Guida lineare con gabbia a sfere. Compattezza ed elevata capacità di carico.
Taglie disponibili
22
28
35
43
63
L'essenziale
- Il miglior rapporto ingombro/capacità di carico della gamma di guide lineari Rollon.
- Alte prestazioni in configurazione a guida singola. L’ampia larghezza della guida permette un solido posizionamento della stessa sul suo supporto.
- Viti di fissaggio (M6 nella taglia 35) dimensionate per ottenere un solido collegamento guida/telaio.
- Precisione lineare di 0,1 mm/m.
- Si raccomanda l’uso di viti di fissaggio di classe 10,9
Raccomandazioni principali
Si raccomanda l’uso di viti di fissaggio di classe 10,9
Adatta solo per il montaggio orizzontale. Guide non giuntabili.
Ambiente
Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -20 ° C e + 130 ° C
Capacità di carico
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?