Curviline
L'essenziale
- Guida lineare a cuscinetti che combina movimenti rettilinei e curvi di raggio diverso.
- La soluzione tecnica più “cost effective” sul mercato. Possibilità di realizzare solo sezioni a movimento non rettilineo.
- Il precarico della piastra di base viene mantenuto su tutta la lunghezza della guida anche in caso di corse complesse.
- I cuscinetti possono essere montati direttamente sulla sede mobile, evitando così l’eccessivo spessore del corpo del cursore.
- Sono possibili produzioni personalizzate sulle esigenze del cliente.
Raccomandazioni principali
Nel caso di applicazione di forze o carichi non centrati, i momenti generati devono essere compensati utilizzando due guide montate in parallelo e dotate di più cursori.
Per tempi di produzione brevi, si consiglia di utilizzare i raggi indicati nel catalogo; se necessario, è anche possibile produrre raggi personalizzati.
Le giunzioni di più guide accoppiate sono sconsigliate.
Materiali anticorrosione e protezioni
Versioni in acciaio zincato, materiale della guida: C43 e Fe360 per il corpo del cursore. Perni volventi in 100Cr6. Su richiesta, è possibile ottenere una maggiore protezione anticorrosione mediante nichelatura chimica approvata dalla FDA (Food & Drugs Administration).
Ambiente
Intervallo di temperatura da -20°C a +80°C
Dimensions
In the case of non-centred loads or applied forces, the moments generated must be compensated for by using two guides mounted in parallel and equipped with several runners
For short production times, use the radius given in the catalogue, but if necessary, it is also possible to produce customised radius
Rail joint not recommended