Compact Rail
Guida lineare a cuscinetti precisa e robusta. La guida auto-allineante più versatile del mercato.
Taglie disponibili
18
28
35
43
63
L'essenziale
- Guida a cuscinetti progettata per essere montata su superfici non lavorate.
- Guida in acciaio ad alte prestazioni con piste di rotolamento temprate e rettificate.
- Adatto per il funzionamento a ciclo automatico ad alte velocità e con carichi elevati.
- Compensazione di errori di disallineamento fino a 4 mm grazie alla configurazione della guida “T+U“.
- Precisione lineare inferiore a 0,1 mm per una lunghezza della guida di 1000 mm.
- Precarico del cursore regolabile. Facile giunzione delle guide.
- Adatto per l’uso in ambienti inquinati, umidi, a temperature basse ed elevate.
Raccomandazioni principali
Tre possibili profili:
. “T”
. “U”
. “K”
La combinazione “T + U” compensa i difetti del parallelismo, il “K + U” (solo nella dimensione 43-63) compensa il parallelismo e i difetti della planarità. La combinazione “T + T” dovrebbe essere riservata per i rigidi requisiti di montaggio.
Ambiente
Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -20 ° C e + 120 ° C, picchi corti a + 150 ° C accettati e fino a + 160/170 ° C rimuovendo i tergicristalli (eccetto le dimensioni 63)
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?