RTU
Asse di traslazione per robot poliarticolati
Taglie disponibili
120-1S
160-1S
220-1S
80-2
110-2
280-1
170-2
170P-2
280-2
280P-2
360-2
L'essenziale
- Una gamma completa di Unità di trasferimento robot (RTU), con trasmissione a cinghia o a pignone e cremagliera che garantisce una facile integrazione indipendentemente dalla massa del robot fino a 1500 kg.
- Disponibile con diverse opzioni di protezione a seconda dell’ambiente di lavoro
- Soluzione chiavi in mano fornita con una catena di portavoce, un cambio, lubrificazione automatizzata del rack.
- Ogni RTU Rollon è progettato per offrire elevata rigidità e ottimale
rigidità e precisione, risultanti dalla combinazione di alluminio estruso altamente rigido
Profili in alluminio estruso e membri croce in acciaio. - Assemblaggio facile e veloce
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?