UNILINE E
Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s².
Taglie disponibili
55
75
L'essenziale
- Movimento assicurato da due guide lineari a cuscinetti e da una cinghia dentata.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Configurazione monoassiale da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato.
- Adatto per il funzionamento a ciclo automatico ad alta velocità di lavoro con carichi moderati.
- Protezione dell’unità mediante tappi longitudinali per il funzionamento in ambiente inquinato.
- Trasmissione della coppia motrice alla puleggia tramite albero cavo con linguetta.
- Kit di montaggio disponibili per la creazione di sistemi multiasse X-Y-Z / Y-Z / X-Y.
Ambiente
Intervallo di temperatura da -20°C a +80°C
Dimensions
E55 |
E75 |
|
Profile width/height (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 28/18 | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2770 | 3000 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?