Tecline PAS
Asse auto-portante di precisione per corse da 3 a 50 m. Carico utile da 200 a 1000 Kg.
Taglie disponibili
118
140
170
200
220
230
280
360
L'essenziale
- Movimento effettuato da due guide lineari a ricircolo di sfere e sistema a pignone e cremagliera con denti elicoidali temprati e rettificati.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Configurazione “monoasse” da riservare per un carico/momento elevato ed un’alta velocità di lavoro.
- Ottima ripetibilità anche su lunghezze elevate.
- Disponibile catenaria portacavi integrata. Possibilità di più carrelli indipendenti.
- Perno con gioco assiale presente sul carrello per assorbire la distorsione angolare generata dalla flessione del profilo.
- Numerose opzioni meccaniche disponibili: supporto di prossimità, lubrificazione automatica, stopper verticale, dispositivo anticaduta…
- Guide lineari montate su superfici lavorate.
- Ampiamente utilizzato nei sistemi di trasferimento dei pezzi tra macchina, trasportatore e stazione di carico/scarico
Interfaccia di collegamento disponibile per la creazione di “Pick & Place” multiasse.
Dimensions
Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Special stroke | Illimitée | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Special stroke | Unlimited | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?